Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Corriente nominal típica (A):
40
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tamaño de contacto :
4mm
-
Diámetro de pin de conexión :
4 mm [ .157 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Plata (Ag)
-
Tipo de terminal :
Enchufe
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.5, .6, .75, 1
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
6 mm [ .236 in ]
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
17, 20, 18, 19
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 17
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
1500
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)