Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
6.3 mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Interfaz de revestimiento :
Plata (Ag)
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.4 – 3.4 mm [ .015 – .133 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
1.5 – 3
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
2.5, 2, 1.5, 3
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
12, 13, 14, 15
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
130, 125, 80, 105, 90, 100, 85, 140, 110, 120
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
248, 221, 230, 176, 194, 185, 284, 266, 212, 257
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2000
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme