Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 174, RG 179
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Funda
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Dimensiones
-
Diámetro de entrada del cable :
2.6 mm [ .102 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-10 – 75 °C [ 14 – 167 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón