Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Turquesa
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Contera
-
Diámetro de pin de conexión :
.8 mm [ .03 in ]
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud de área de conexión de contacto :
6 mm [ .234 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – .4
-
Diámetro interno del barril :
2 mm [ .078 in ]
-
Longitud total del producto :
10 mm [ .4 in ]
-
Longitud de tira :
8 mm [ .315 in ]
-
Cable de calibre 2 (AWG):
22
-
Cable de calibre 2 (mm²):
.34
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Barra