Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Hilo doble
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Contera
-
Longitud de área de conexión de contacto :
8 mm [ .312 in ]
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Diámetro interno del barril :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.15 mm [ .005 in ]
-
Longitud total del producto :
15 mm [ .591 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.25 mm [ .106 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
1022
-
Longitud de tira :
10 mm [ .394 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Barra
-
Cantidad por empaque :
1000