Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Contera
-
Diámetro de pin de conexión :
1 mm [ .039 in ]
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud de área de conexión de contacto :
6 mm [ .234 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .6
-
Diámetro interno del barril :
2.6 mm [ .1 in ]
-
Longitud total del producto :
12 mm [ .472 in ]
-
Longitud de tira :
8 mm [ .315 in ]
-
Cable de calibre 2 (AWG):
20
-
Cable de calibre 2 (mm²):
.5
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Pieza suelta