Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Ancho de producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Grosor del producto :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Longitud del producto :
7.62 m [ 25 ft ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme