Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto para alumbrado público :
Caja de fusibles para alumbrado público
-
Tipo de fusible :
D01
Características de la configuración
-
Número de cables para lámpara (máx.) :
1
-
Número de fusibles :
3
-
Número de cables subterráneos :
3
-
Tipo de terminal para cable de alimentación :
Capa
-
Alambres por cable (máx.) :
5
-
Sujeción por pin :
L1, L2, L3, (N), PE(N)
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Color de tapa :
Transparente
Dimensiones
-
Altura de la puerta (mm):
250, 260, 270, 280, 300, 350
-
Ancho de la puerta (mm):
80, 85, 90, 100
-
Diámetro del polo (mm):
95, 96, 98, 100, 102, 104, 110, 115, 116, 120
-
Sección transversal del cable compatible (máx.) (mm²):
10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-25 – 55
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Postes interiores y exteriores
-
Estabilizado por UV :
No
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado