Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Cubierta aislante
-
Tipo de aislamiento/ANSI :
ANSI
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Rojo
-
Material del aislante :
Porcelana
Dimensiones
-
Cobertura de aislamiento :
508 mm [ 20 in ]
-
Rango de diámetro externo de falda de aislador :
304.8 mm [ 12 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
6
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
0 – 105
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Distribución
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RUS