Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Junta tórica
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de carcasa para conector circular :
Carcasa metálica
-
Requisito de ensamble :
Juego sin ensamblar
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de posiciones de potencia :
4
-
Número de posiciones de señal :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
20
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
8
-
Protección de contacto :
Con
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Preconectado a cable
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M12x1
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Color de la carcasa :
Gris
-
Material de la carcasa :
Aleación de zinc
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.8 – 2.2
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Longitud del conjunto :
39.6 mm [ 1.56 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 130 °C [ -40 – 239 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
VDE
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Clasificación CSA :
No certificado
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón