Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conexión de operación sin carga :
Conector separable
-
Tipo de conector de operación sin carga :
Cuña y anillo de contacto
-
Tipo de buje :
Tamaño 3
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Blindado :
Apantallado
-
Familia de productos :
RPIT
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conexión de operación sin carga (kV):
≤ 12
Características del cuerpo
-
Material de conductor para conexión de operación sin carga :
Aluminio, Cobre
Dimensiones
-
Diámetro del conductor del conector tipo codo de operación sin carga (mm):
17 – 32.5
-
Diámetro del material aislante del conector tipo codo de operación sin carga (mm):
26 – 40
-
Rango de la sección transversal (mm²):
240 – 630
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Libre de plomo, cadmio, metales pesados :
Sí
-
Libre de emisiones :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Cono interior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
HD629.1-S2
-
Grado UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conexión de operación sin carga :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Alemán, Inglés