Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Identificación de PCB
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
-
Material primario del producto :
Poliimida
Dimensiones
-
Ancho de producto :
44.5 mm [ 1.75 in ]
-
Altura de producto :
6.4 mm [ .25 in ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado :
1
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas :
95.2 m [ 312.33 ft ]
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
63
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Rollo
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente de alta temperatura