Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta
Identificación de PCB
Características del cuerpo
-
Color del producto
Blanco
-
Material primario del producto
Poliimida
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
4.4, 8.5, 9.5, 12.7, 16.5, 17.8, 19.1, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8
-
Ancho de producto (in)
.173, .335, .375, .5, .65, .7, .75, .9, 1, 1.25, 1.5, 2
-
Altura de producto (mm)
3.2, 3.3, 3.8, 5.1, 6.4, 8, 9.5, 9.7, 11.1, 12.7
-
Altura de producto (in)
.125, .13, .15, .2, .25, .315, .374, .38, .437, .5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 300 °C [ -40 – 572 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
1, 3, 4, 5, 7, 8, 20
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas (m)
4.76, 11.74, 12.7, 18.14, 23.8, 31.73, 31.75, 31.76, 42.33, 52.06, 63.5, 64.43, 79.5, 95.2
-
Longitud del rollo de etiquetas (ft)
15.61, 38.51, 41.66, 59.51, 78.08, 104.1, 104.16, 104.19, 138.87, 170.8, 208.33, 211.38, 260.82, 312.33
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
63
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Rollo
-
Cantidad por empaque
5000, 10000, 25000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente de alta temperatura
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-T1