Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
-
Número de aletas :
4
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
750 – 1750
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
40.64 – 62.23 mm [ 1.6 – 2.45 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
135.12 mm [ 5.32 in ]
-
Diámetro exterior de la funda :
69.85 mm [ 2.75 in ]
-
Longitud (instalado) :
482.6 mm [ 19 in ]
-
Rango de diámetro de conductor compatible :
25.34 – 38.76 mm [ .998 – 1.526 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 48
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América