Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Las terminales Raychem HVT-Z para cables blindados están compuestas por  nuestros tubos sin conducción eléctrica superficial con una capa de clasificación de control de tensión coextruida. Esta capa de control de tensión se basa en la tecnología de semiconductores de cerámica (ZnO) y proporciona un rendimiento superior de descarga e impulso. Cuando el tubo se encoge, el revestimiento se ablanda y se adhiere a las superficies irregulares, lo que proporciona un sello hermético, así como control de la tensión eléctrica.

Nuestras terminales Raychem para cables blindados están totalmente calificadas por la norma IEEE-48 como terminales de clase I para proporcionar una larga vida útil y sin mantenimiento.

Línea naranja

Características principales

  • Terminal coextruida de una sola pieza.
  • Control de tensión incorporado.
  • Como opción, la terminal HVT-Z también se puede pedir con la línea de terminales autodegollables de aluminio de TE Connectivity.
  • Estos productos tienen un amplio rango de aplicación y pueden adaptarse al diámetro deseado que va desde cables compactos #2 AWG hasta cables trenzados concéntricos de 1000 kcmil, clase B.
Línea naranja
Línea naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿La terminal de media tensión Raychem HVT-Z para cables blindados está incluida en el programa de capacitación de TE?

Respuesta: Sí, nuestras terminales de media tensión están diseñadas utilizando nuestra tecnología termorretráctil Raychem, por lo que están incluidas en nuestro programa de capacitación sobre instalaciones. Obtén más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Con qué tipo de conductor puedo usar las terminales de media tensión para cables blindados?

Respuesta: Nuestras terminales de media tensión se pueden utilizar en cualquier tipo de cables blindados de media tensión con conductores de cobre o aluminio.

 

Pregunta: ¿De qué están hechas las terminales de media tensión para cables blindados?

Respuesta: Las terminales HVT-Z están hechas de nuestro material EVA polimérico reticulado Raychem coextruido con una matriz de óxido de zinc. El material de nuestras terminales de media tensión termorretráctil no tiene conducción eléctrica superficial y es altamente resistente a la erosión y a los rayos UV.

 

Pregunta: ¿Qué rango de voltaje cubre la terminal de media tensión para cables blindados?

Respuesta: Nuestra terminal para cables blindados cubre voltajes de hasta 35 kV, 200 kV de nivel BIL según IEEE.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 8

Características del cuerpo

  • Material aislante  Plástico

  • Número de aletas  1, 4

Dimensiones

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1 – 1/0, 1250 – 2500, 1 – 4/0, 1500 – 2500, 2/0 – 350, 2/0 – 500, 2 - 1/0, 250 - 500, 350 – 500, 400 – 1000, 400 – 500, 4 – 1/0, 600 – 1000, 600 – 1750, 6 – 2, 750 – 1750

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 15.24 – 24.13, 30.09 – 43.18, 16.51 – 24.13, 27.94 – 44.45, 27.94 – 34.41, 30.73 – 41.91, 40.64 – 62.23, 8.89 – 15.24, 40.64 – 45.56, 27.94 – 38.1, 20.32 – 31.75

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) 1.1 – 1.5, 1.1 – 1.35, .6 – .95, 1.6 – 2.45, .65 – .95, 1.6 – 1.793, 1.18 – 1.7, .35 – .6, 1.1 – 1.75, .8 – 1.25, 1.21 – 1.65

  • Diámetro interno de la aleta (mm) 94.99, 115.06, 135.12

  • Diámetro interno de la aleta (in) 3.74, 4.53, 5.32

  • Diámetro exterior de la funda (mm) 24.13, 30.48, 38.1, 50.8, 53.34, 69.85

  • Diámetro exterior de la funda (in) .95, 1.2, 1.5, 2, 2.1, 2.75

  • Longitud (instalado) (mm) 292.1, 482.6

  • Longitud (instalado) (in) 11.5, 19

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 8.43 – 9.47, 7.41 – 9.47, 18.54 – 29.26, 19.81 – 20.65, 5.89 – 9.47, 35.86 – 44.7, 22.68 – 38.76, 22.68 – 29.26, 25.34 – 38.76, 4.67 – 7.41, 32.74 – 44.7, 19.81 – 29.26, 8.43 – 13.41, 14.6 – 20.65, 10.61 – 20.65, 17.29 – 20.65, 10.61 – 17.29

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) .184 – .292, .998 – 1.526, .78 – .813, 1.412 – 1.76, .332 – .373, .232 – .373, .73 – 1.152, .418 – .813, .78 – 1.152, .575 – .813, .681 – .813, 1.289 – 1.76, .292 – .373, .418 – .681, .332 – .528, .893 – 1.526, .893 – 1.152

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Exteriores, Interiores

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEEE 48

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HVT-Z

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos