Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Tamaño de contacto
Tamaño 20
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3.1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud de pin (mm)
3.18, 10.85, 16.54
-
Longitud de pin (in)
.125, .427, .651
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora, Soldadura
-
El producto se conecta a
Alambres y cables, PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Sin
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Ajuste a presión
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Pieza suelta
-
Cantidad por empaque
1000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-246-DCSSP20