Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Pieza suelta, Carrete, Barra
-
Cantidad por empaque
10000
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión (in)
.04
-
Diámetro de pin de conexión (mm)
1.02
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.38
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
30
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño, Estaño-plomo
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Mate
-
Tipo de contacto
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro, Oro
-
Tamaño de contacto
Tamaño 20
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1.9, 2.4, 1.1, 3.7
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
.8 – 1.3, 1.27, 1.37, 1.52, 1 – 1.3
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.039 – .051, .075, .05, .054, .031 – .051
-
Calibre del cable (AWG)
22 – 18, 30 – 26, 26 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.05 – .15, .4 – .8, .12 – .35, .15 – .4
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC), Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme, Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-248-DCCPC20