Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Número de columnas  32

  • Apilable 

  • Configuración de PCB a PCB  Paralelo

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  64

Estándares de la industria

  • Grado UL  Listado por

  • Compatible con productos aprobados  UL E28476, Norma CSA LR7189

  • Estándar de la industria  IEEE 1386

  • Compatible con organizaciones o normas  UL, CSA

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Operación/aplicación

  • Característica del proceso de ensamble  Cubierta de recogida y colocación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Características del contacto

  • Forma de contacto  Cuadrado, Haz único

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Longitud de área de conexión de contacto (mm) 2

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) 1.27, .76, .00076

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 29.92, 50, 30, 29.9212

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm) 3.81 – 6.35, 3.81

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin) 150 – 250, 150

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Estaño-plomo

  • Ancho de terminal tab  .63 mm [ .024 in ]

  • Grosor de terminal tab  .2 mm [ .008 in ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro

  • Tipo de contacto  Lengüeta, Enchufe, Receptáculo

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .8, 1

Dimensiones

  • Altura del conector (mm) 7.37, 5.37, 10.37, 8.37, 8.4

  • Altura del conector (in) .211, .33, .29, .408, .329

  • Ancho del conector  3.81 mm [ 150 in ]

  • Longitud del conector  34.22 mm [ 1.347 in ]

  • Altura de apilamiento (mm) 10, 12, 9, 14, 15, 13, 8, 11

  • Altura de apilamiento (in) .512, .472, .433, .591, .394

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  LCP, Mate, Termoplástico

  • Entrada de acoplamiento  Superior

  • Distancia entre pines (mm) .63, 1

  • Distancia entre pines (in) .039

Características de la señal

  • Señalización diferencial 

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Ninguno

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Postes de ubicación

  • Tipo de alineación de conexión  Ninguno, Polarización

  • Retención de la conexión  Sin

  • Retención de montaje en PCB  Sin, Con

  • Alineación de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con, Sin

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Resistencia de aislamiento (MΩ) 2

Características de la terminación

  • Grosor del pin rectangular  .2 mm [ .008 in ]

  • Ancho del pin rectangular (mm) .3

  • Ancho del pin rectangular (in) .011, .012

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  300, 400, 650, 450

  • Método de empaque  Cinta portadora y carrete

Características del tipo de producto

  • Tipo de ensamble de conector PCB  Receptáculo para montaje PCB

  • Sistema de conectores  De placa a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, No conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones, Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-314-RCB64

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.