Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del contacto

  • Longitud de área de conexión de contacto  5.1 mm [ .197 in ]

  • Forma de contacto  Cuadrado, Doble haz

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  2.03 µm [ 80 µin ]

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  2.03 µm [ 80 µin ]

  • Material base de contacto  Latón

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  En línea, Matriz

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Dimensiones

  • Distancia entre filas (mm) 2.54

  • Altura del conector (mm) 18.2, 10.52

  • Altura del conector (in) .717, .414

  • Longitud del conector (mm) 12.5, 17.5

  • Longitud del conector (in) .688, .492

  • Ancho del conector  12.45 mm [ .49 in ]

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.6 mm [ .063 in ]

Operación/aplicación

  • Característica del proceso de ensamble  Cubierta de recogida y colocación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 46

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Fijación mecánica

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Retención de la conexión  Sin

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Poste(s) de ubicación

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la terminación

  • Dimensión del pin cuadrado  .64 mm [ .025 in ]

  • Longitud de pin  3.3 mm [ .13 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  420, 300

  • Método de empaque  Caja

Características del tipo de producto

  • Tipo de ensamble de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  4, 8

  • Número de filas  2

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-3983178-BMHBXV

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.