Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Parcialmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de columnas  13

  • Número de posiciones cargadas  13

  • Condición de carga de contacto de conector  Completamente cargado

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 125

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 125

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Natural, Negro

Características del contacto

  • Longitud de área de conexión de contacto (mm) 4.2, 4.5

  • Longitud de área de conexión de contacto (in) .165, .177

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm) 1, 1 – 2

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin) 39.37, 39.37 – 78.73

  • Material base de contacto  Latón

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) 1, 1 – 2

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 39.37, 39.37 – 78.73

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Brillante, Mate

  • Forma de contacto  Redondo, Redondo

  • Diámetro de pin de conexión  .6 mm [ .024 in ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3, 4

Características de la terminación

  • Longitud de pin  3.2 mm [ .126 in ]

  • Diámetro de pin  .6 mm [ .024 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Patas con pliegue, Pieza de fijación a placa

  • Retención de la conexión  Sin

  • Característica del montaje en panel  Con

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Patas con pliegue, Postes de ubicación

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de retención de la conexión  Bloqueo polarizado, Ventana de retención

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Alineación de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon 66, Nailon 66

  • Distancia entre pines (mm) 2

  • Distancia entre pines (in) .078, .079

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) .8, 1.6

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .063, .031 – .063

  • Longitud del conector (mm) 5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 17.8, 19.8, 21.8, 23.8, 25.8, 27.8, 29.8, 31.8

  • Longitud del conector (in) .228, .307, .386, .465, .543, .622, .701, .78, .858, .937, 1.016, 1.094, 1.095, 1.173, 1.252

  • Altura del conector (mm) 6.8

  • Altura del conector (in) .267, .268

  • Ancho del conector (mm) 3.6, 5.8

  • Ancho del conector (in) .141, .228

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Característica del proceso de ensamble  Cubierta de recogida y colocación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  Norma CSA LR7189, UL E28476

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  20, 200, 500, 1000

  • Método de empaque  Bolsa, Caja, Tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-3983178-PHBXVD

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.