Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Número de columnas  9

  • Número de posiciones cargadas  9

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  7, 5, 4, 3, 6, 8, 2, 9

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 125

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 125

Características del contacto

  • Longitud de área de conexión de contacto  4.5 mm [ .177 in ]

  • Forma de contacto  Cuadrado, Redondo

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) 1 – 2

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 39.37 – 78.73, 39.37 – 78.74

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate, Brillante

  • Diámetro de pin de conexión  .6 mm [ .024 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]

  • Material base de contacto  Latón

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3, 4

Operación/aplicación

  • Característica del proceso de ensamble  Cubierta de recogida y colocación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Dimensiones

  • Altura del conector  7.8 mm [ .307 in ]

  • Longitud del conector (mm) 6, 14, 15.8, 12, 19.8, 9.8, 7.8, 5.8, 18, 17.8, 11.8, 8, 10, 13.8, 20, 16

  • Longitud del conector (in) .236, .78, .228, .709, .543, .63, .701, .386, .787, .307, .551, .465, .622, .472, .314, .779, .393

  • Ancho del conector  5.8 mm [ .228 in ]

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) .8

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .031, .031 – .063

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Clavija de soldadura, Pieza de fijación a placa

  • Retención de la conexión  Sin

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Alineación de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  6T PA(GF)

  • Distancia entre pines (mm) 2

  • Distancia entre pines (in) .078, .079

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL, CSA

  • Compatible con productos aprobados  Norma CSA LR7189, UL E28476

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  700, 3500

  • Método de empaque  Caja, Cinta

Características de la terminación

  • Diámetro de pin  .6 mm [ .024 in ]

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Características del tipo de producto

  • Tipo de ensamble de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Parcialmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro, Natural

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-3984552-BHTHVS

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.