Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina
Diodo de protección para polaridad de bobina, Diodo de supresión de bobinas
-
Disposición de contactos
4 de forma C, 4PDT, 4 de conmutación
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
28
-
Voltaje de entrada (VDC)
6, 12, 18, 26.5
-
Corriente nominal de contacto (A)
2
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
6, 12, 18, 26.5
-
Resistencia de bobina (Ω)
28, 115, 280, 720
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW)
975, 1157, 1252, 1285
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
Con sello hermético
Características de la terminación
-
Configuración de terminal
Pins PCB, Terminales de gancho de soldadura
-
Tipo de conexión de relevador
Conexión PCB, Terminales
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Chasis, Panel y PCB, PCB
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 125
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina
No polarizado, monoestable, Polarizado, biestable
-
Resistencia a los choques
100 G, 11 m/s, 75 G, 6 m/s
-
-
Resistencia a la vibración
30G's, 10 – 3000Hz
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-3SBH-4PDT-WCS