Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Construcción de especialidad, Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Condiciones de resistencia nominal (máx.)
106.2 Ω/1000 m a 20°C
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable
Amarillo, Blanco, Rojo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Fluoropolímero reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia enchapado en plata
-
Color del cable (base)
Amarillo, Azul, Blanco, Naranja, Rojo, Verde
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
0.84, 0.95
-
Diámetro externo de cable (in)
0.033, 0.037
-
Rango de diámetro de conductor
.57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]
-
Peso (nominal) (kg/km)
2.5, 2.78
-
Calibre del cable (AWG)
24
-
Calibre del cable (mm²)
.2
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55/
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
Otro
-
País de origen del producto
Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55-LAT-SCH-H24