Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Construcción de especialidad, Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
7, 19
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Condiciones de resistencia nominal (máx.)
244.0 Ω/1000 m a 20°C
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable
Gris
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Fluoropolímero reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia enchapado en plata
-
Color del cable (base)
Amarillo, Blanco, Gris, Marrón, Negro, Rojo, Verde, Violeta
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
0.6, 0.66
-
Diámetro externo de cable (in)
0.023, 0.026
-
Diámetro externo de cable (mm)
0.6, 0.66
-
Rango de diámetro de conductor
.36 – .38 mm [ .014 – .015 in ]
-
Peso (nominal) (kg/km)
1.15, 1.26
-
Calibre del cable (AWG)
28
-
Calibre del cable (mm²)
.08
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55/
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
Otro
-
País de origen del producto
Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55-LAT-SCH-H28