Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de plata
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
8, 12, 14, 18
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-SC-2T-8-14