Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de pares
1
-
Número de conductores
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (franja)
Azul
-
Color del cable (base)
Azul, Blanco, Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata, Cobre recubierto de plata
Dimensiones
-
Longitud del cable (ft)
100
-
Diámetro externo de cable (mm)
1.93, 2.29
-
Diámetro externo de cable (in)
.074, .09
-
Tamaño de alambre (AWG)
36
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
.58, .61
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.023, .024
-
Calibre del cable (CMA)
1.14
-
Calibre del cable (AWG)
24
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1
Otro
-
País de origen del producto
EE. UU.
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-SC-2T24