Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
7
-
Número de pares
1
-
Número de conductores
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (franja)
Azul
-
Color del cable (base)
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata, Cobre recubierto de plata
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable
1.88 mm [ .074 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG)
36
-
Rango de diámetro de conductor
.38 mm [ .015 in ]
-
Calibre del cable (CMA)
.89
-
Calibre del cable (AWG)
28
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1
Otro
-
País de origen del producto
EE. UU., Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-SC-2TP-28