Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
37
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600, 1000
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de plata
-
Color del cable (base)
Amarillo, Azul, Blanco, Negro, Rojo, Verde
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
2.62, 2.82
-
Diámetro externo de cable (in)
.103, .111
-
Grosor del aislamiento del cable (in)
.005
-
Tamaño de alambre (AWG)
28
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
2.16, 2.24, 2.15 – 2.21
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.085, .088, .085 – .087
-
Grosor del aislamiento del cable
.13 mm [ .005 in ]
-
Grosor del aislamiento del cable (mm)
.13
-
Calibre del cable (AWG)
12
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
Otro
-
País de origen del producto
EE. UU.
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-SC-H12