Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable
Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de plata
-
Color del cable (base)
Amarillo, Azul, Blanco, Marrón, Negro, Rojo, Verde, Violeta
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
1.73, 1.96
-
Diámetro externo de cable (in)
.068, .077
-
Tamaño de alambre (AWG)
29
-
Grosor del aislamiento del cable (in)
.005
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
1.35, 1.37, 1.42
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.053, .054, .056
-
Grosor del aislamiento del cable
.13 mm [ .005 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
16
-
Calibre del cable (mm²)
1.31
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55, Especificaciones 55A
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
Otro
-
País de origen del producto
EE. UU.
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-SC-H16