Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable
Blanco, Rojo, Verde
-
Color del cable (base)
Azul, Blanco, Verde
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata, Cobre recubierto de plata
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
12, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55A
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-SC-TP