Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable
Blanco, Negro
-
Color del cable (base)
Blanco, Rojo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
24, 26, 28, 30
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55A
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55A-TC-T-24-30