Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata
-
Color del cable (base)
Azul, Blanco
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
24, 26, 30
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55LF-SCH-HW