Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
450
Características del cuerpo
-
Color del cable
Amarillo, Azul, Rojo, Verde
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata
-
Color del cable (base)
Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Marrón, Naranja, Negro, Rojo, Rosado, Verde, Violeta
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
0.58, 0.69
-
Diámetro externo de cable (in)
0.023, .027
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
.48 – .5, .36 – .38
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.014 – .015, .019 – .02
-
Calibre del cable (AWG)
24, 26, 28, 30
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
Otro
-
País de origen del producto
Reino Unido
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55M-SCH-HW