Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
450
Características del cuerpo
-
Color del cable
Blanco
-
Color del cable (base)
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
24, 26, 28
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55, Especificaciones 55M
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55M-SCH-TP