Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600, 1000
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Color del cable (base)
Blanco, Rojo
-
Material del conductor
Cobre recubierto de níquel, Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de níquel
Dimensiones
-
Tamaño de alambre (AWG)
30
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
.95 – .98, 1.15
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.037 – .039, 0.046
-
Calibre del cable (AWG)
18
-
Diámetro externo de cable (in)
.059, .08
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 200
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55PC-NC-H18