Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19, 37
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Azul, Blanco, Rojo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de plata
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
.07, .09, .11
-
Diámetro externo de cable (in)
.142, .172, .221
-
Tamaño de alambre (AWG)
27, 28, 29
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.053, .066, .085
-
Calibre del cable (AWG)
10, 12, 14, 16, 18
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55PC-S-2T-8-18