Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres
19
-
Número de conductores
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (franja)
Azul, Negro
-
Color del cable (base)
Azul, Blanco, Negro, Rojo
-
Material de aislamiento para alambres y cables
Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
.07, 0.08, 3.38
-
Diámetro externo de cable (in)
.133, .142, 0.152
-
Tamaño de alambre (AWG)
29
-
Rango de diámetro de conductor
1.34 mm [ .053 in ]
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.053
-
Calibre del cable (AWG)
16
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 55
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-55PC-TC-2T16