Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo del cable  Primario

Características de la configuración

  • Número de alambres  19

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 600, 1000

Características del cuerpo

  • Material de aislamiento para alambres y cables  ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Cobre recubierto en estaño

  • Color del cable (base)  Blanco, Negro, Rojo

Dimensiones

  • Tamaño de alambre (AWG) 27

  • Rango de diámetro de conductor  1.68 mm [ .066 in ]

  • Diámetro externo de cable (in) .081, .086, .092, .102

  • Calibre del cable (AWG) 14

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Especificaciones 55, Especificaciones 55PC

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-65 – 150

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-55PC-TC-H14

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.