Rango de temperatura de funcionamiento :'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Rango de temperatura de funcionamiento :'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Tipo de cable :Especificaciones 80
Voltaje de funcionamiento (VAC):600
Material de aislamiento para alambres y cables :ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
Disponible en
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Estilo del cable Par trenzado, Trenzado redondo, apantallado y revestido
Características eléctricas
Voltaje de funcionamiento (VAC)600
Características del cuerpo
Color del cable Blanco
Color del cable (base) Azul, Blanco, Negro
Material de aislamiento para alambres y cables ETFE reticulado por radiación y modificado, ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
Material del conductor Aleación de cobre de alta resistencia recubierto de plata, Cobre recubierto de plata
Dimensiones
Calibre del cable (AWG)20, 22, 24, 26, 28
Condiciones de uso
Rango de temperatura de funcionamiento '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Rango de temperatura de funcionamiento '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]