Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
-
Tipo de pared
Pared única
Características de la configuración
-
Número de alambres
154, 159, 259
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
600
Características del cuerpo
-
Trenzado de conductores
Conductor de muchos hilos
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE flexible, reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base)
Blanco, Negro, Rojo, Verde
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable (mm)
1.34, 1.35, 1.62, 1.63, 2, 2.01, 2.34
-
Diámetro externo de cable (in)
0.053, .064, .079, .092
-
Tamaño de alambre (AWG)
40, 42
-
Grosor del aislamiento del cable (in)
.004
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
1.01, 1.27, 1.63, 1.7, 2.34
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.04, .05, 0.064, .067, 0.092
-
Diámetro externo de cable (in)
0.053, .064, .079, .092
-
Grosor del aislamiento del cable (mm)
.1
-
Calibre del cable (AWG)
16, 18, 20
-
Calibre del cable (mm²)
.82
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
Especificaciones 80
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-65 – 150
Operación/aplicación
-
Clase de alambre
Equipo, Peso medio
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-82A-TC-H-16-20