Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable
Primario
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Blanco, Negro
-
Color del cable
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE reticulado por radiación y modificado, Polímero ETFE reticulado por radiación, Polímero ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre enchapado en estaño, Cobre recubierto en estaño
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable
.04 mm [ .074 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG)
44
-
Rango de diámetro de conductor (in)
.023
-
Calibre del cable (AWG)
24
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cable
Especificaciones 80
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-82A-TC-T-24