Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de la carcasa posterior del conector  Tapa – Salida del cable

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Negro

  • Material primario del producto  PBT

Características de la carcasa

  • Orientación del cuerpo  180

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AI5-DHCB

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.