Interruptor de parada de emergencia, 1 actuador, descarga, buje roscado
El interruptor de parada de emergencia de la serie ES cuenta con 1 actuador, un perfil de descarga y buje roscado. Su carcasa sellada cumple con IP6K9K. Corriente continua de hasta 10 A.
Tipo de producto de interruptor pulsador:Parada de emergencia
Estilo de buje:Roscado
Estilo de accionador:Redondo
Disponible en
Descripción General
Interruptores de parada de emergencia KISSLING
Serie ES
La serie ES es un interruptor compacto, sellado y resistente con dimensiones pequeñas y una alta resistencia a golpes, vibraciones, polvo y humedad. Estas características son importantes para una conmutación segura y confiable. Gracias a nuestro interruptor sellado IP6K9K, no se requiere protección adicional, como una caja o gabinete. Es un sistema plug and play que se puede utilizar en entornos peligrosos.
Características principales
La carcasa sellada cumple con IP6K9K.
Versiones NC y NO con uno, dos o tres polos
Versión de levas de 2 polos
Corriente continua de hasta 10 A
Hasta 40.000 ciclos de vida mecánica
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Tipo de conexión del interruptor Conector de 4 posiciones., Conector de 6 posiciones., Conector DIN, Conexión por cable
Tipo de producto de interruptor pulsador Parada de emergencia
Iluminado Con, Sin
Estilo de accionador Redondo
Características de la configuración
Configuración de un polo y un tiro Dos polos – Dos tiros, Tres polos – Dos tiros, Tres polos – Tres tiros
Número de accionadores Simple
Acción rápida Con
Montura Sin
Tipo de retroalimentación de interruptor No táctil, Táctil
Función operativa Mantenido
Características eléctricas
Corriente nominal de contacto (A)4, 6, 8, 10
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC)9 - 30, 9 - 32, 32