Interruptor de palanca acodillada de 1 polo, sellado, palanca, conmutación, interruptor plástico
El interruptor de palanca acodillada de la serie 08 con conmutación de un polo cuenta con un interruptor plástico de palanca. La carcasa de la serie cumple con los estándares de clase de protección IP68/IP6K8.
Los interruptores de palanca acodillada KISSLING de la familia de productos de TE Connectivity se han desarrollado siguiendo pautas estrictas para cumplir con los estándares internacionales. Esta serie de interruptores de palanca acodillada se utiliza principalmente como interruptores potentes, industriales y duraderos en vehículos militares. La carcasa de la serie 08 está hecha de duroplástico y cumple con los estándares de clase de protección IP68/IP6K8. Este interruptor de palanca acodillada está equipado con un mecanismo de conmutación seguro gracias a una protección de contacto interna adicional. Si bien estos conmutadores se sellan solos, ofrecemos anillos de sellado adicionales para soluciones de montaje mejoradas, así como fuelles opcionales para los mangos. Nuestra amplia selección de conmutadores incluye muchas opciones para la configuración de conmutación, el tipo de terminación, las capacidades de transporte de carga y las combinaciones de bloqueo.
Características principales
Solidez de grado militar (VG 95 318)
Aleación de plata de alta calidad o contactos chapados en oro
Tecnología de sellado compatible con los estándares IP68/IP6K8
Acciones de interruptor de dos y tres posiciones
Disponibilidad de varios estilos de conmutación
Opciones de bloqueo para necesidades individuales
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Dispositivo sellado Sí
Tipo de conexión del interruptor Terminal de conexión rápida, Terminal de tornillo
Tipo de palanca Palanca
Tipo de interruptor Palanca
Características de la configuración
Configuración de un polo y un tiro Un solo polo – Dos tiros, Un solo polo – Un solo tiro