Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Juego de conectores
-
Configuración de material de carcasa
Carcasa frontal de metal
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Tamaño de carcasa de conector
1
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor, Cable redondo revestido
-
Número de filas
2
-
Número de posiciones
9
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
180°
-
Material de la protección
Acero
-
Material de inserto
Termoplástico
-
Material de recubrimiento de carcasa
Estaño
-
Material de recubrimiento de la protección
Estaño
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Enchapado en oro
-
Tipo de contacto
Enchufe
-
Tamaño de contacto
Tamaño 20
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
-
Opciones de contacto
Instalado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Acero
-
Distancia entre pines
1.38 mm [ .054 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
1.52 mm [ .06 in ]
-
Es compatible con diámetros de cable (máx.)
11.56 mm [ .455 in ]
-
Es compatible con rango de diámetro de aislamiento de cable
4.19 – 11.56 mm [ .165 – .455 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
26 – 22
-
Calibre del alambre sólido (mm²)
.13 – .32
-
Calibre del cable (mm²)
.15 – .4
-
Calibre del alambre sólido (AWG)
26 – 22
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
Sí
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM7-248H9