Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
-
Número de filas
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
50
Características del cuerpo
-
Color del producto
Azul, Natural
Características del contacto
-
Disposición de los contactos
Escalonado
-
Longitud de área de conexión de contacto
2.4 mm [ .095 in ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Mate
-
Dimensión del pin cuadrado
.5 mm [ .02 in ]
-
Forma de contacto
Cuadrado
-
Material base de contacto
Latón
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn)
-
Tipo de contacto
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
2
Características de la terminación
-
Dimensión del pin cuadrado
.5 mm [ .02 in ]
-
Longitud de pin (mm)
2.5, 3
-
Longitud de pin (in)
.098, .118
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Patas con pliegue
-
Retención de la conexión
Con
-
Característica del montaje en panel
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Longitud del conector (mm)
5.5, 7, 8.5, 10, 11.5, 13, 14.5, 16, 17.5, 19, 20.5, 22, 23.5, 24.99, 26.5, 28, 29.5, 31, 32.5
-
Longitud del conector (in)
.216, .276, .334, .393, .452, .511, .57, .63, .689, .748, .807, .866, .925, .983, 1.043, 1.102, 1.161, 1.221, 1.279
-
Ancho del conector
4.9 mm [ .192 in ]
-
Altura del conector
8.45 mm [ .332 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble
Cubierta de recogida y colocación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas
CSA, UL
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 850, 900, 1000, 1150, 1300, 1500, 1750, 2100, 2700
-
Método de empaque
Bandeja, Caja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM7053-H342