Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión
Kit de abrazaderas para cable
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Nailon, Termoplástico
-
Color del producto
Negro
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
1-3/8-18 UNEF-2B, 15/16-20 UNEF-2B, 3/4-20 UNEF-2B, 5/8-24 UNEF-2B
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
Recto, Ángulo recto
-
Compatible con la forma del conector
Circular
Dimensiones
-
Diámetro de entrada del cable (mm)
8.36, 11.51, 17.86, 28.58
-
Diámetro de entrada del cable (in)
.329, .453, .703, 1.125
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector
11, 13, 17, 23
-
Con protección
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
A granel, Encapsulado, Individual
-
Cantidad por empaque
1, 75, 100, 200, 250, 800
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-C83998B