Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Número de posiciones | Tipo de conector y de carcasa | Género inverso | Tipo de contacto | Corriente nominal de contacto (máx.) | Material de la carcasa | Número de posiciones de potencia | Tamaño de carcasa de conector circular | Tipo de montaje del conector | Característica del montaje en panel | Método de empaque |
---|
| 206137-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | 7 | Receptáculo | No | Pin | 32 A | PA 6.6 GF | 7 | 23 | Montaje de cable (colgante libre) | Con | Norma |
| 206227-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | 7 | Receptáculo | Sí | Enchufe | 32 A | Nailon | 7 | 23 | Montaje en panel | Sin | Encapsulado |
| 206426-1 | 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | 3 | Conector macho | Sí | Pin | 34 A | PA 66 | 3 | 17 | Montaje de cable (colgante libre) | Con | Bolsa |
| 206226-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | 7 | Conector macho | Sí | Pin | 32 A | Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF) | 7 | 23 | Montaje de cable (colgante libre) | Con | Bolsa |
| 206207-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | 3 | Receptáculo | No | Pin | 34 A | PA 6.6 GF | 3 | 17 | Montaje de cable (colgante libre) | Con | Norma |
| 206136-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | 7 | Conector macho | No | Enchufe | 32 A | Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF) | 7 | 23 | Montaje de cable (colgante libre) | Con | Bolsa |
| 206037-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | 3 | Conector macho | No | Enchufe | 34 A | PA 6.6 GF | 3 | 17 | Montaje de cable (colgante libre) | Con | Bolsa |
| 206425-1 | 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | 3 | Receptáculo | Sí | Enchufe | 34 A | Nailon | 3 | 17 | Montaje en panel | Sin | Encapsulado |
| 206137-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | 7 | Receptáculo | No | Pin | 32 A | Nailon | 7 | 23 | Montaje en panel | Sin | Encapsulado |
| 206036-2 | 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | 3 | Receptáculo | No | Pin | 34 A | PA 6.6 GF | 3 | 17 | Montaje en panel | Sin | Encapsulado |
| 206425-2 | 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | 3 | Receptáculo | Sí | Enchufe | 34 A | PA 6.6 GF | 3 | 17 | Montaje de cable (colgante libre) | Con | Norma |
| 206227-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a cable | 7 | Receptáculo | Sí | Enchufe | 32 A | PA 6.6 GF | 7 | 23 | Montaje de cable (colgante libre) | Con | Norma |
| 213581-1 | 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | 3 | Receptáculo | No | Pin | 34 A | PA 6.6 GF | 3 | 17 | Montaje en panel | Sin | Norma |
| 206227-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | 7 | Receptáculo | Sí | Enchufe | 32 A | Nailon | 7 | 23 | Montaje en panel | Sin | Encapsulado |
| 206425-5 | 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | 3 | Receptáculo | Sí | Enchufe | 34 A | Nailon | 3 | 17 | Montaje en panel | Sin | Encapsulado |
| 206137-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a panel, Cable a panel | 7 | Receptáculo | No | Pin | 32 A | Nailon | 7 | 23 | Montaje en panel | Sin | Encapsulado |