Versátiles y resistentes, con un diseño rentable

Los conectores circulares de plástico son conectores ligeros, totalmente de plástico y con carcasa metálica. Tienen una capacidad de conexión/desconexión rápida con acoplamiento roscado de detención positiva.

Los conectores circulares de plástico tienen una protección incorporada de pin y enchufe. Estos conectores están polarizados para un acoplamiento adecuado de las mitades del conector, con contactos removibles y anillo de acoplamiento reemplazable que facilita la reparación en el lugar. Están hechos de material termoplástico estabilizado, resistente al calor y autoextinguible. Conocidos por su confiabilidad de rendimiento, nuestros conectores circulares de plástico se pueden utilizar prácticamente en cualquier lugar donde la señal y la alimentación entren o salgan de un sistema.
 

Versátiles y resistentes, con un diseño rentable, los conectores circulares de plástico se utilizan en maquinaria industrial y automatización de fábricas; vehículos y sistemas ferroviarios y de tránsito; sistemas de control de refrigeración y climatización (HVAC), comerciales y de la construcción; iluminación y señalización; instrumentación y equipo médico; comunicaciones; vehículos de motor, y equipos y sistemas aeroespaciales y de defensa.
 

Los conectores circulares de plástico vienen en seis series diferentes para que pueda elegir el producto que mejor se adapte a sus requisitos de diseño. Las opciones de montaje incluyen montaje en panel, suspensión libre y cable a placa. El receptáculo y las carcasas de los enchufes son compatibles con contactos de señal tipo III+ o de tamaño 20, contactos de alimentación tipo XII o contactos AMP POWERBAND. Las carcasas vienen en configuraciones diseñadas para manejar señal, potencia o combinaciones de señal y potencia en la misma carcasa. El sellado a IP67 también está disponible.

Características

  • Tienen clasificación UL 94V-0 y están hechos de material termoplástico estabilizado, resistente al calor y autoextinguible.
  • Capacidad de conexión/desconexión rápida con acoplamiento roscado de detención positiva
  • Polarizado para un acoplamiento adecuado de las mitades del conector
  • Los contactos removibles y el anillo de acoplamiento reemplazable facilitan la reparación en el lugar

UL

Reconocido por

CSA

Certificado por

F1

Para seleccionar números de pieza

Aplicaciones

  • Maquinaria industrial, automatización de fábricas; equipo de manipulación de materiales
  • Vehículos y sistemas ferroviarios y de tránsito
  • Instrumentación y equipos médicos
  • Equipos de comunicación, redes, almacenamiento de datos, computadoras y periféricos
  • Equipos comerciales y de construcción, Sistemas de control de refrigeración y climatización
  • Iluminación y señalización
  • Vehículos motorizados: Automóvil/autobús/camión; vehículos todoterreno y recreativos; maquinaria agrícola; equipos de construcción
  • Equipos y sistemas aeroespaciales y de defensa
  1. Video sobre los conectores circulares de plástico (inglés)

Mark Zitto, ingeniero de productos de automatización y control de TE Connectivity, presenta los conectores circulares de plástico, sus beneficios y aplicaciones.