Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable, Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho, Receptáculo
-
Tipo de carcasa para conector circular
Todo de plástico
Características de la configuración
-
Número de posiciones
13, 16, 22
-
Número de posiciones de potencia
2, 4, 5
-
Número de posiciones de señal
8, 12, 20
-
Numeración inversa
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del contacto
-
Género inverso
No
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
-
Protección de contacto
Con
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
1-3/8-18 UNEF-2A, 1-3/8-18 UNEF-2A
-
Tipo de retención de la conexión
Acoplamiento roscado
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida con orificios de montaje
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel
-
Retención de la conexión
Con
-
Característica del montaje en panel
Con, Sin
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
Recto
-
Color de la carcasa
Negro
-
Material de la carcasa
Nailon, Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF), PA 6.6 GF
-
Tamaño de carcasa de conector circular
23
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Hidrófugo
Ninguno
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
-
Con protección
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1, 100, 150
-
Método de empaque
Bolsa, Encapsulado, Norma
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-C83998CC